Écrous pour fentes à visser, avec ressort, type B (07078)

Écrous pour fentes à visser, avec ressort, type B (07078)
· Peut être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants

· Le ressort permet une fixation à l'endroit que vous souhaitez dans la rainure du profilé

· Montage facile, peuvent être engagés par le dessus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07078-0804
07078-0805
07078-0806
07078-0808
07078-1004
07078-1005
07078-1006
07078-1008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
R
(mm)

1.13 €

1 4 jours 811.67.9M44.68.81163

1.13 €

1 4 jours 811.67.9M54.68.81163

1.13 €

1 4 jours 811.67.9M64.68.81163

1.13 €

1 4 jours 811.67.9M84.68.81163

0.83 €

1 4 jours 10149.9M45.210.21.5194

0.83 €

1 4 jours 10149.9M55.210.21.5194

0.83 €

1 4 jours 10149.9M65.210.21.5194

0.83 €

1 4 jours 10149.9M85.210.21.5194

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé

Assistance technique