Inscription
Configurer
  • Forme
  • Largeur de fente(mm)
  • B=Largeur(mm)
  • D=filetage(mm)
  • H=Hauteur(mm)
  • H1(mm)
  • L=Longueur(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Tasseau basculant, type I (07071)

Référence pièce:

encore indéterminée. 7 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Forme

Largeur de fente

(mm)

B=Largeur

(mm)

D=filetage

(mm)

H=Hauteur

(mm)

H1

(mm)

L=Longueur

(mm)

Quantité minimale de commande
A
6
10.5
M4
6.3
1
17
1 pièces
A
6
10.5
M5
6.3
1
17
1 pièces
A
6
10.5
M6
6.3
1
17
1 pièces
B
8
13.7
M4
7
1.7
22
1 pièces
B
8
13.7
M5
7
1.7
22
1 pièces
B
8
13.7
M6
7
1.7
22
1 pièces
B
8
13.7
M8
7
1.7
22
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
0.68 €
( 0.81 € )
4 jours ouvrables
0.68 €
( 0.81 € )
4 jours ouvrables
0.68 €
( 0.81 € )
4 jours ouvrables
0.61 €
( 0.73 € )
4 jours ouvrables
0.61 €
( 0.73 € )
4 jours ouvrables
0.61 €
( 0.73 € )
4 jours ouvrables
0.61 €
( 0.73 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· La bille montée sur ressort permet une fixation à l'endroit que vous souhaitez dans la rainure du profilé

· Montage facile, peuvent être engagés par le dessus