Vis à tête marteau (07094)

Vis à tête marteau (07094)
· Élément de fixation universel

· Peut être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants

· Raccord sûr et conducteur d'électricité

· Montage facile, peuvent être engagés par le dessus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07094-0806015X16
07094-0806015X20
07094-0806015X25
07094-1008030X20
07094-1008030X25
07094-1008030X30
07094-1008030X40
07094-1008030X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
B=Longueur de filetage
(mm)
C
(mm)
D=filetage
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
N
(mm)

1.12 €

1 4 jours 814.57.7M61.516167.7

1.12 €

1 4 jours 818.57.7M61.520167.7

1.59 €

1 4 jours 823.57.7M61.525167.7

0.61 €

1 4 jours 10178.5M8320199.7

0.61 €

1 4 jours 10228.5M8325199.7

0.79 €

1 4 jours 10278.5M8330199.7

1.12 €

1 4 jours 10378.5M8340199.7

1.59 €

1 4 jours 10578.5M8360199.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Corps de finition de surface Galvanisé Type B

Assistance technique