Écrous en T (07090)

Écrous en T (07090)
· Élément de fixation universel

· Peut être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants

· Raccord sûr et conducteur d'électricité

· Montage facile, peuvent être engagés par le dessus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07090-0804015
07090-0805015
07090-0806015
07090-1004030
07090-1005017
07090-1005030
07090-1006017
07090-1006030
07090-1008017
07090-1008030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Largeur de fente
(mm)
B
(mm)
D=filetage
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
N
(mm)

0.92 €

1 4 jours B87.7M464.51.5167.7

0.92 €

1 4 jours B87.7M564.51.5167.7

0.92 €

1 4 jours B87.7M664.51.5167.7

0.92 €

1 4 jours B109.7M48.85.83199.7

0.92 €

1 4 jours -109.7M57.35.81.5199.7

0.92 €

1 4 jours B109.7M58.85.83199.7

0.92 €

1 4 jours -109.7M67.35.81.5199.7

0.92 €

1 4 jours B109.7M68.85.83199.7

0.92 €

1 4 jours -109.7M87.35.81.5199.7

0.92 €

1 4 jours B109.7M88.85.83199.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé

Assistance technique