Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien (K2079)

Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien (K2079)
· Rotule en acier à roulement, traitée

· Coquille de coussinet avec garniture PTFE

· Sans entretien

· Version : filetage à droite ou à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2079.05
K2079.06
K2079.08
K2079.051
K2079.061
K2079.081
K2079.10
K2079.12
K2079.16
K2079.20
K2079.22
K2079.25
K2079.30
K2079.35
K2079.40
K2079.101
K2079.121
K2079.161
K2079.201
K2079.221
K2079.251
K2079.301
K2079.351
K2079.401
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Finition 2 A
(mm)
B
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
D1=Filetage H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
α Charges statiques de base
(kN)
Charges dynamiques de base
(kN)
Poids
(kg)

9.68 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à droite33185M5x0,88611,11199421365,70,0130

9.68 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à droite36206M6x1,096,7512,7211046137,657,20,0200

10.75 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à droite42248M8x1,2512915,8752512541412,911,60,0330

9.68 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à gauche33185M5x0,88611,11199421365,70,0130

9.68 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à gauche36206M6x1,096,7512,7211046137,657,20,0200

10.75 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à gauche42248M8x1,2512915,8752512541412,911,60,0330

11.83 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à droite482810M10x1,51410,519,05281462131814,50,0560

16.13 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à droite543212M12x1,75161222,2253216701324170,0870

20.08 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à droite664216M16x2,0211528,575372187153928,50,1890

33.53 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à droite785020M20x1,5251834,9254525103145742,50,3480

45.09 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à droite845422M22x1,5282038,1048271111568570,4430

58.36 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à droite946025M24x2,0312242,8655301241585680,6000

71.19 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à droite1107030M30x2,0372550,8663514517114881,0300

97.07 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à droite1408135M36x2432857,158540180,5161421061,6000

148.18 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à droite1509140M42x2493366,679045195,5171711252,5000

11.83 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à gauche482810M10x1,51410,519,05281462131814,50,0560

16.13 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à gauche543212M12x1,75161222,2253216701324170,0870

20.08 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à gauche664216M16x2,0211528,575372187153928,50,1890

33.53 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à gauche785020M20x1,5251834,9254525103145742,50,3480

45.09 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à gauche845422M22x1,5282038,1048271111568570,4430

56.02 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à gauche946025M24x2,0312242,8655301241585680,6000

71.19 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à gauche1107030M30x2,0372550,8663514517114881,0300

97.07 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à gauche1408135M36x2432857,158540180,5161421061,6000

148.18 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à gauche1509140M42x2493366,679045195,5171711252,5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface zingué Matériau du composant Bronze Finition avec palier lisse
Désignation Embout à Rotule Type de filetage filetage DIN ISO DIN ISO 12240-1
PL Edelstahl false

Assistance technique