Embouts à rotule taraudés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien (K2084)

Embouts à rotule taraudés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien (K2084)
· Rotule en acier à roulement, traitée

· Palier lisse sans entretien

· Encombrement réduit

· Version : filetage à droite ou à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2084.06
K2084.08
K2084.061
K2084.081
K2084.10
K2084.12
K2084.17
K2084.20
K2084.25
K2084.30
K2084.101
K2084.10125
K2084.101251
K2084.121
K2084.12125
K2084.121251
K2084.171
K2084.201
K2084.251
K2084.301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Finition 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
α Charges statiques de base
(kN)
Charges dynamiques de base
(kN)
Poids
(kg)
RoHS

10.05 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à droite302156M6x1,0101364,4101140,511138,153,60,0160-

10.75 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à droite362458M8x1,2512,51686131548141512,95,850,0280-

10.05 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à gauche302156M6x1,0101364,4101140,511138,153,60,0160-

10.75 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à gauche362458M8x1,2512,51686131548141512,95,850,0280-

11.40 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à droite43296,510M10x1,5151997162057,5171217,68,650,0500-

12.73 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à droite50346,512M12x1,7517,522108182367191124,511,40,0860-

18.75 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à droite67461017M16x2,02430141425349027104522,40,1900-

29.49 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à droite77531020M20x1,527,53516162940103,53296031,50,3200-

39.15 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à droite94641225M24x2,033,542202035,54812636783510,5600-

53.77 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à droite110731530M30x2,04050222240,756146,541611066,50,8900-

11.40 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à gauche43296,510M10x1,5151997162057,5171217,68,650,0500-

11.40 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à droite43296,510M10x1,25151997162057,5171217,68,650,0500true

11.40 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à gauche43296,510M10x1,25151997162057,5171217,68,650,0500true

12.73 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à gauche50346,512M12x1,7517,522108182367191124,511,40,0860-

12.73 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à droite50346,512M12x1,2517,522108182367191124,511,40,0860true

12.73 €

1 4 jours Acier de décolletagefiletage à gauche50346,512M12x1,2517,522108182367191124,511,40,0860true

18.75 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à gauche67461017M16x2,02430141425349027104522,40,1900-

29.49 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à gauche77531020M20x1,527,53516162940103,53296031,50,3200-

39.15 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à gauche94641225M24x2,033,542202035,54812636783510,5600-

53.77 €

1 4 jours Acier de traitementfiletage à gauche110731530M30x2,04050222240,756146,541611066,50,8900-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface zingué Matériau du composant Acier à roulement Finition avec palier lisse
Désignation Embout à Rotule Type de filetage taraudage DIN DIN 12240-1
PL Edelstahl false

Assistance technique