Inscription
Configurer

Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables (K2086)

Référence pièce:

encore indéterminée. 24 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Matériau principal

Finition 2

A

(mm)

B

(mm)

B1

(mm)

D=Trou de fixation

(mm)

D1=Filetage

D2

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

K

(mm)

L=longueur de filetage

(mm)

L1

(mm)

SW

(mm)

α

Charges statiques de base

(kN)

Charges dynamiques de base

(kN)

Poids

(kg)

RoHS

Quantité minimale de commande
Acier de décolletage
filetage à droite
27
16
4
5
M5x0,8
8,5
11
7,7
8
6
11,11
10
35
9
13
5,7
3,25
0,0130
true
1 pièces
Acier de décolletage
filetage à droite
30
18
5
6
M6x1,0
10
13
8,96
9
6,75
12,7
12
39
11
13
7,2
4,3
0,0200
true
1 pièces
Acier de décolletage
filetage à droite
36
22
5
8
M8x1,25
12,5
16
10,4
12
9
15,875
16
47
14
14
11,6
7,2
0,0330
true
1 pièces
Acier de décolletage
filetage à gauche
27
16
4
5
M5x0,8
8,5
11
7,7
8
6
11,11
10
35
9
13
5,7
3,25
0,0130
-
1 pièces
Acier de décolletage
filetage à gauche
30
18
5
6
M6x1,0
10
13
8,96
9
6,75
12,7
12
39
11
13
7,2
4,3
0,0200
-
1 pièces
Acier de décolletage
filetage à gauche
36
22
5
8
M8x1,25
12,5
16
10,4
12
9
15,875
16
47
14
14
11,6
7,2
0,0330
-
1 pièces
Acier de décolletage
filetage à droite
43
26
6,5
10
M10x1,5
15
19
12,9
14
10,5
19,05
20
56
17
13
14,5
10
0,0560
true
1 pièces
Acier de décolletage
filetage à droite
50
30
6,5
12
M12x1,75
17,5
22
15,4
16
12
22,225
22
65
19
13
17
13,4
0,0870
-
1 pièces
Acier de traitement
filetage à droite
57
34
8
14
M14x2,0
20
25
16,9
19
13,5
25,4
25
74
22
16
24
17
0,1890
-
1 pièces
Acier de traitement
filetage à droite
64
40
8
16
M16x2,0
22
27
19,4
21
15
28,575
28
84
22
15
28,5
21,6
0,3480
-
1 pièces
Acier de traitement
filetage à droite
71
44
10
18
M18x1,5
25
31
21,9
23
16,5
31,75
32
93
27
15
42,5
26
0,4430
-
1 pièces
Acier de traitement
filetage à droite
77
50
10
20
M20x1,5
27,5
34
24,4
25
18
34,925
33
102
30
14
42,5
31,5
0,6000
-
1 pièces
Acier de traitement
filetage à droite
84
54
12
22
M22x1,5
30
38
25,8
28
20
38,1
37
111
32
15
57
38
1,0300
-
1 pièces
Acier de traitement
filetage à droite
94
60
12
25
M24x2,0
33,5
42
29,6
31
22
42,86
42
124
36
15
68
47,5
1,6000
-
1 pièces
Acier de traitement
filetage à droite
110
70
15
30
M30x2,0
40
50
34,8
37
25
50,8
51
145
41
17
88
64
2,5000
-
1 pièces
Acier de décolletage
filetage à gauche
43
26
6,5
10
M10x1,5
15
19
12,9
14
10,5
19,05
20
56
17
13
14,5
10
0,0560
-
1 pièces
Acier de décolletage
filetage à gauche
50
30
6,5
12
M12x1,75
17,5
22
15,4
16
12
22,225
22
65
19
13
17
13,4
0,0870
-
1 pièces
Acier de traitement
filetage à gauche
57
34
8
14
M14x2,0
20
25
16,9
19
13,5
25,4
25
74
22
16
24
17
0,1890
-
1 pièces
Acier de traitement
filetage à gauche
64
40
8
16
M16x2,0
22
27
19,4
21
15
28,575
28
84
22
15
28,5
21,6
0,3480
-
1 pièces
Acier de traitement
filetage à gauche
71
44
10
18
M18x1,5
25
31
21,9
23
16,5
31,75
32
93
27
15
42,5
26
0,2960
-
1 pièces
Acier de traitement
filetage à gauche
77
50
10
20
M20x1,5
27,5
34
24,4
25
18
34,925
33
102
30
14
42,5
31,5
0,6000
-
1 pièces
Acier de traitement
filetage à gauche
84
54
12
22
M22x1,5
30
38
25,8
28
20
38,1
37
111
32
15
57
38
1,0300
-
1 pièces
Acier de traitement
filetage à gauche
94
60
12
25
M24x2,0
33,5
42
29,6
31
22
42,86
42
124
36
15
68
47,5
1,6000
-
1 pièces
Acier de traitement
filetage à gauche
110
70
15
30
M30x2,0
40
50
34,8
37
25
50,8
51
145
41
17
88
64
2,5000
-
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
7.75 €
( 9.22 € )
4 jours ouvrables
7.91 €
( 9.41 € )
4 jours ouvrables
8.46 €
( 10.07 € )
4 jours ouvrables
7.75 €
( 9.22 € )
4 jours ouvrables
7.91 €
( 9.41 € )
4 jours ouvrables
8.46 €
( 10.07 € )
4 jours ouvrables
10.36 €
( 12.33 € )
4 jours ouvrables
12.81 €
( 15.24 € )
4 jours ouvrables
16.05 €
( 19.10 € )
4 jours ouvrables
20.71 €
( 24.64 € )
4 jours ouvrables
28.31 €
( 33.69 € )
4 jours ouvrables
31.89 €
( 37.95 € )
4 jours ouvrables
36.18 €
( 43.05 € )
4 jours ouvrables
48.27 €
( 57.44 € )
4 jours ouvrables
70.69 €
( 84.12 € )
4 jours ouvrables
10.36 €
( 12.33 € )
4 jours ouvrables
12.81 €
( 15.24 € )
4 jours ouvrables
16.05 €
( 19.10 € )
4 jours ouvrables
20.71 €
( 24.64 € )
4 jours ouvrables
28.31 €
( 33.69 € )
4 jours ouvrables
31.89 €
( 37.95 € )
4 jours ouvrables
40.70 €
( 48.43 € )
4 jours ouvrables
48.27 €
( 57.44 € )
4 jours ouvrables
70.69 €
( 84.12 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Rotule en acier à roulement, traitée

· Regraissable

· Version : filetage à droite ou à gauche