Jeux d’éléments angulaires, type B (10252)

Jeux d’éléments angulaires, type B (10252)
· Conçus pour renforcer des constructions en profilés

· Élément de fixation pour tous les composants

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants

· Éléments de fixation inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10252-083030
10252-083060
10252-104040
10252-104080
10252-104545
10252-104590
10252-108080
10252-109090
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
Version A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
N
(mm)
T
(mm)

4.86 €

1 4 jours 830x30229.5--232928-6.427302786

8.72 €

1 4 jours 830x6051112311444928-6.457615785.5

6.56 €

1 4 jours 1040x4029.520.5--29.536.538-93641.536105.5

13.79 €

1 4 jours 1040x8068203523596438-9768076108.5

6.56 €

1 4 jours 1045x453518.5--3544.542-94150.541109.5

13.79 €

1 4 jours 1045x90792239.523677243-9869086109.5

18.77 €

1 4 jours 1080x8068.520352058.565744097682.576108

18.77 €

1 4 jours 1090x9078.52139226775884598694.5861010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Type B

Assistance technique