Angle de serrage, forme C, avec module de serrage excentrique (10265)

Angle de serrage, forme C, avec module de serrage excentrique (10265)
· Pour l'assemblage de deux profilés d'une même série

· Rotation libre et déplacement le long des rainures en desserrant la vis

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10265-0615
10265-0820
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)

58.79 €

1 4 jours 6156.335.72415273462736.25290

67.40 €

1 4 jours 820947.53220364483652.363100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier Type I
Forme C

Assistance technique