Joints sans leviers de serrage (10270)

Joints sans leviers de serrage (10270)
· Pour l'assemblage de deux profilés selon l'angle de votre choix

· Plage de réglage : 0 à 180°

· Peut également être utilisée comme charnière lourde

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10270-063030
10270-083030
10270-084040
10270-084080
10270-104545
10270-104590
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Type Largeur de fente
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
T
(mm)

25.75 €

1 4 jours AI622.5-306.445307

30.99 €

1 4 jours AB822.5-308.345307

19.67 €

1 4 jours AI830-408.460409

60.24 €

1 4 jours BI85040408.4100809

27.54 €

1 4 jours AB1030-458.560458

60.24 €

1 4 jours BB105045458.5100909

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Zinc

Assistance technique