Joints avec leviers de serrage (10270)

Joints avec leviers de serrage (10270)
· Pour l'assemblage de deux profilés selon l'angle de votre choix

· Plage de réglage : 0 à 180°

· Peut également être utilisée comme charnière lourde

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10270-1063030
10270-1084040
10270-1104545
10270-2084080
10270-2104590
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Type Largeur de fente
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
T
(mm)

27.68 €

1 4 jours CI622.5-30316.445307

28.91 €

1 4 jours CI830-40318.460409

31.67 €

1 4 jours CB1030-4542.58.560458

61.99 €

1 4 jours DI8504040318.4100809

63.23 €

1 4 jours DB1050454542.58.5100909

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Zinc Matériau du composant Zinc Couleur du composant Noir

Assistance technique