Inscription
Configurer

Profil cache rainure/joint de remplissage type B et type I (10315)

Référence pièce:

encore indéterminée. 6 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Couleur principale

Type

Version 2

Largeur de fente

(mm)

B

(mm)

B1

(mm)

B2

(mm)

H

(mm)

Élément de panneau

(mm)

Quantité minimale de commande
Naturel
I
Type I
6
6
7
4.4
9.1
2.0 - 3.5
1 pièces
Noir
I
Type I
6
6
7
4.4
9.1
2.0 - 3.5
1 pièces
Noir
I
Type I
8
8
9.4
6.6
9.1
2.0 - 6.0
1 pièces
Naturel
I
Type I
8
8
9.4
6.6
11
4.0 - 6.0
1 pièces
Noir
I
Type I
8
8
9.4
6.6
11
4.0 - 6.0
1 pièces
Noir
B
Type B
10
10
-
-
13
2.0 - 6.0
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
5.23 €
( 6.22 € )
4 jours ouvrables
5.23 €
( 6.22 € )
4 jours ouvrables
8.45 €
( 10.06 € )
4 jours ouvrables
3.77 €
( 4.49 € )
4 jours ouvrables
4.13 €
( 4.91 € )
4 jours ouvrables
5.64 €
( 6.71 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Profil cache : protection contre la poussière et les saletés

· Joint de remplissage : accueil d'éléments à surface plane

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants

· Coloris : noir ou naturel