Profil cache rainure type I (10320)

Profil cache rainure type I (10320)
· Recouvrement de la rainure du profilé pour la protéger de la poussière et des saletés

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants

· Matériau : PVC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10320-0811

Référence pièce
10320-0811
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.55 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Plastique Couleur principale Noir Type I
Version 2 Type I Largeur de fente(mm) 8 L=Longueur(mm) 2000

Vous vous trouvez sur la page de Profil cache rainure type I (10320), le numéro d'article est le suivant: 10320-0811.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10320-0811.

Assistance technique