Poignées de tirage encastrées, forme B (06960)

Poignées de tirage encastrées, forme B (06960)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés

· Forme B : fixation à l'aide de deux vis FHC, acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06960-10021
06960-10023
06960-11821
06960-11823
06960-16721
06960-16723
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale L=longueur installée
(mm)
L1=longueur
(mm)
Encoche de montage

24.55 €

1 4 jours anodisé noir100115104 x 73

23.07 €

1 4 jours anodisé naturel100115104 x 73

26.00 €

1 4 jours anodisé noir118133122 x 73

24.26 €

1 4 jours anodisé naturel118133122 x 73

31.73 €

1 4 jours anodisé noir167182171 x 73

28.92 €

1 4 jours anodisé naturel167182171 x 73

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Matériau du composant Polyamide Forme B
H=Hauteur(mm) 90 T(mm) 19.5 Capacité de charge(N) 500

Assistance technique