Pieds de nivellement pour profilés en aluminium (27840)

Pieds de nivellement pour profilés en aluminium (27840)
· Conviennent tout particulièrement pour l’équipement de tables et de dispositifs légers

· Hauteur du pied de montage réglable sans palier, manuellement ou à l’aide d’un outil, en tournant l’écrou de réglage

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants avec une largeur de rainure de 8 ou 10 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27840-300806
27840-300808
27840-400808
27840-401006
27840-401008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A (pour profilé en aluminium)
(mm)
B
(mm)
C (pour fente)
(mm)
D=diamètre de la plaque
(mm)
D1=Filetage D2 (pour vis à tête fraisée) H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)
SW1
(mm)

9.67 €

1 4 jours 3020.5830M6M435-5044-5922

9.67 €

1 4 jours 3020.5830M8M435-5044-5922

10.39 €

1 4 jours 4028840M8M645-6554-7430

10.39 €

1 4 jours 40281040M6M645-6554-7430

10.39 €

1 4 jours 40281040M8M645-6554-7430

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier L=longueur de filetage(mm) 9
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN) 1.5

Assistance technique