Fermeture de porte en plastique à amortisseur ou magnétique, pour profilé aluminium (03075-12)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03075-12-0
03075-12-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du composant Composant de finition de surface Forme B1
(mm)
B2
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Niveau de dureté

15.15 €

1 4 jours EPDM-A15-5-5--

19.49 €

1 4 jours AcierGalvaniséB-36-2.533070

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Largeur de fente(mm) 8/10 B=Largeur(mm) 40
D=filetage(mm) M5 H=Hauteur(mm) 19 H1(mm) 4.5
L=Longueur(mm) 53.5 L1(mm) 20/22.5 L2(mm) 12

Assistance technique