Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
03081-064040
Matériau principal | Aluminium | Couleur principale | Anodisé naturel | Matériau (surface de montage / surface de support) | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Couleur du composant | Passivé-bleu | D=diamètre extérieur(mm) | 40 |
D1=Filetage | M6 | D2(mm) | 32 | H(mm) | 60 |
H1=Hauteur(mm) | 40 | L(mm) | 7 |
Vous vous trouvez sur la page de Butées de pinces réglables pour profils à fente (03081), le numéro d'article est le suivant: 03081-064040.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03081-064040.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles