Jeux de connecteurs standard, type I (10200)

Jeux de connecteurs standard, type I (10200)
· Le raccord est protégé contre la rotation

· Peu d'usinage nécessaire

· Pour les raccords orthogonaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10200-06
10200-08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
B
(mm)
D=filetage
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
N
(mm)
SW
(mm)

1.56 €

1 4 jours 613M67.31427.564

1.44 €

1 4 jours 817M89.5203585

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type I T(mm) 2

Assistance technique