Fixation universelle type I (10202)

Fixation universelle type I (10202)
· Permettent de positionner librement les profilés

· Le raccord est protégé contre la rotation

· Peu d'usinage nécessaire

· Pour les raccords orthogonaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10202-06
10202-08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
A
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
N
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

3.67 €

1 4 jours 615M6161612.525.26.2412.7

3.67 €

1 4 jours 820M820201633.58516

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type I

Assistance technique