Inscription
Configurer
  • Version
  • Largeur de fente(mm)
  • A(mm)
  • D(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • SW(mm)
  • T (pour profil 30)(mm)
  • T (pour profil 40)(mm)
  • T (pour profil 45)(mm)
  • T (pour profil 50)(mm)
  • T (pour profil 60)(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Fixation centrale type B (10205)

Référence pièce:

encore indéterminée. 4 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Version

Largeur de fente

(mm)

A

(mm)

D

(mm)

D2

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

SW

(mm)

T (pour profil 30)

(mm)

T (pour profil 40)

(mm)

T (pour profil 45)

(mm)

T (pour profil 50)

(mm)

T (pour profil 60)

(mm)

Quantité minimale de commande
8
18
7.1
11
20
15.5
8
33
4.8
4
22
-
-
-
-
1 pièces
90°
8
18
7.1
11
20
15.5
8
33
4.8
4
22
-
-
-
-
1 pièces
10
22.5
9.7
17
28
19.5
10
45.5
5.5
6
-
31
34
36
41
1 pièces
90°
10
22.5
9.7
17
28
19.5
10
45.5
5.5
6
-
31
34
36
41
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
4.86 €
( 5.78 € )
4 jours ouvrables
4.86 €
( 5.78 € )
4 jours ouvrables
3.49 €
( 4.15 € )
4 jours ouvrables
3.49 €
( 4.15 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Permettent de positionner librement les profilés

· Peu d'usinage nécessaire

· Pour les raccords orthogonaux