Bacs de distribution en plastique pour rainure de profilé type I, type B et profilé de suspension (10550-05)

Bacs de distribution en plastique pour rainure de profilé type I, type B et profilé de suspension (10550-05)
· Pour la disposition de petites pièces

· Montage facile

· Champ d'identification bien visible

· Empilable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10550-05-00110103
10550-05-00211103
10550-05-10110103
10550-05-10211103
10550-05-20110205
10550-05-20110291
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Version 1 Largeur de fente
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

10.76 €

1 4 jours AType I81105119--103.1--

17.66 €

1 4 jours BType I82115119--103.1--

10.76 €

1 4 jours AType B101105119--103.1--

17.66 €

1 4 jours BType B102115119--103.1--

16.42 €

1 4 jours CPour profil de montage-110.64713.682.72001835

17.21 €

1 4 jours DPour profil de montage-110.64713.65.32.72861835

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Couleur principale Noir H=Hauteur(mm) 40

Assistance technique