Adaptateurs pivotants en plastique antistatique pour rainure de profilé (10550-10)

Adaptateurs pivotants en plastique antistatique pour rainure de profilé (10550-10)
· Antistatique

· Fixation du bac de préhension à la rainure de profilé

· Ergots pour rainure séparés

· Pivotement de 45° dans les deux sens

· Débattement réglable horizontalement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10550-10-511

Référence pièce
10550-10-511
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.19 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Couleur principale Noir Largeur de fente(mm) 8/10
B=Largeur(mm) 88 B1(mm) 51 B2(mm) 14.2
H=Hauteur(mm) 40 L=Longueur(mm) 40.1 L1(mm) 36
L2(mm) 10.1

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateurs pivotants en plastique antistatique pour rainure de profilé (10550-10), le numéro d'article est le suivant: 10550-10-511.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10550-10-511.

Assistance technique