Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10550-15-00 |
10550-15-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version 1 | D2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.34 € | 1 | 4 jours | Ouvert | 71 | ||
13.34 € | 1 | 4 jours | Fermé | - |
Loading...
Matériau principal | Polyamide | Couleur principale | Noir | B=Largeur(mm) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 17 | B2(mm) | 25.5 | B3(mm) | 23 |
D=diamètre extérieur(mm) | 100 | D1=Diamètre intérieur(mm) | 93 | D3(mm) | 5.5 |
H=Hauteur(mm) | 118 | H1(mm) | 112 | H2(mm) | 70 |
L=Longueur(mm) | 106 | L1(mm) | 59 | L2(mm) | 9.3 |
Configurer
Propriétés de base
Version 1
D2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles