Goujon (K1910)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1910.105
K1910.106
K1910.108
K1910.110
K1910.112
K1910.114
K1910.116
K1910.120
K1910.205
K1910.206
K1910.208
K1910.210
K1910.212
K1910.214
K1910.216
K1910.220
K1910.306
K1910.308
K1910.310
K1910.312
K1910.314
K1910.316
K1910.320
K1910.406
K1910.408
K1910.410
K1910.412
K1910.414
K1910.416
K1910.420
K1910.512
K1910.514
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L (mm)
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D=Filetage G=Filetage / pour Filetage Poids
(kg)

1.96 €

1 4 jours 20710M5M50,0023

2.21 €

1 4 jours 251012M6M60,0042

2.04 €

1 4 jours 401225M8M80,0122

2.32 €

1 4 jours 501530M10M100,0245

2.86 €

1 4 jours 561830M12M120,0402

3.11 €

1 4 jours 602030M14M140,0588

3.80 €

1 4 jours 752530M16M160,1018

5.30 €

1 4 jours 1003040M20M200,2110

2.08 €

1 4 jours 30710M5M50,0039

2.27 €

1 4 jours 351012M6M60,0064

2.16 €

1 4 jours 501225M8M80,0162

2.53 €

1 4 jours 671530M10M100,0348

3.11 €

1 4 jours 671830M12M120,0495

3.69 €

1 4 jours 802030M14M140,0834

3.99 €

1 4 jours 1002530M16M160,1380

6.26 €

1 4 jours 1253040M20M200,2722

2.32 €

1 4 jours 451012M6M60,0085

2.46 €

1 4 jours 701225M8M80,0239

2.76 €

1 4 jours 801530M10M100,0427

3.30 €

1 4 jours 801830M12M120,0614

3.92 €

1 4 jours 1002030M14M140,1066

4.40 €

1 4 jours 1252530M16M160,1798

7.13 €

1 4 jours 1503040M20M200,3325

2.46 €

1 4 jours 601012M6M60,0117

2.76 €

1 4 jours 801225M8M80,0279

2.96 €

1 4 jours 1001530M10M100,0550

3.69 €

1 4 jours 1001830M12M120,0786

4.30 €

1 4 jours 1252030M14M140,1367

4.67 €

1 4 jours 1502530M16M160,2179

7.69 €

1 4 jours 1803040M20M200,4057

3.80 €

1 4 jours 1251830M12M120,1009

5.05 €

1 4 jours 1502030M14M140,1672

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface traité et bruni Désignation Goujon
Type de fixation Filetage Type de produit vis sans tête PL Edelstahl false
RoHS true

Assistance technique