Goupille cylindrique taraudée DIN EN ISO 8735 (K1909)

Goupille cylindrique taraudée DIN EN ISO 8735 (K1909)
· Pour le raccordement et le positionnement de pièces les unes par rapport aux autres

· Rectifié et trempé

· Facile à démonter

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1909.05X16
K1909.05X20
K1909.05X24
K1909.05X28
K1909.05X32
K1909.05X36
K1909.05X40
K1909.05X45
K1909.06X16
K1909.06X18
K1909.06X20
K1909.06X24
K1909.06X28
K1909.06X32
K1909.06X36
K1909.06X40
K1909.06X45
K1909.06X50
K1909.06X55
K1909.06X60
K1909.08X20
K1909.08X24
K1909.08X28
K1909.08X32
K1909.08X36
K1909.08X40
K1909.08X45
K1909.08X50
K1909.08X55
K1909.08X60
K1909.08X70
K1909.08X80
K1909.08X90
K1909.08X100
K1909.10X20
K1909.10X24
K1909.10X28
K1909.10X32
K1909.10X36
K1909.10X40
K1909.10X45
K1909.10X50
K1909.10X55
K1909.10X60
K1909.10X70
K1909.10X80
K1909.10X90
K1909.10X100
K1909.12X32
K1909.12X36
K1909.12X40
K1909.12X45
K1909.12X50
K1909.12X55
K1909.12X60
K1909.12X70
K1909.12X80
K1909.12X90
K1909.12X100
K1909.12X120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
L=Longueur
(mm)
D1=Filetage T
(mm)
L2 env.
(mm)
L1 env.
(mm)
Poids
(kg)

1.64 €

1 4 jours 516M361,70,60,0019

1.56 €

1 4 jours 520M361,70,60,0025

1.64 €

1 4 jours 524M361,70,60,0032

1.71 €

1 4 jours 528M361,70,60,0037

1.84 €

1 4 jours 532M361,70,60,0041

1.94 €

1 4 jours 536M361,70,60,0049

2.01 €

1 4 jours 540M361,70,60,0055

2.12 €

1 4 jours 545M361,70,60,0062

1.09 €

1 4 jours 616M462,10,80,0026

1.07 €

1 4 jours 618M462,10,80,0028

0.99 €

1 4 jours 620M462,10,80,0033

1.05 €

1 4 jours 624M462,10,80,0041

1.06 €

1 4 jours 628M462,10,80,0050

1.15 €

1 4 jours 632M462,10,80,0059

1.21 €

1 4 jours 636M462,10,80,0069

1.25 €

1 4 jours 640M462,10,80,0078

1.31 €

1 4 jours 645M462,10,80,0088

1.41 €

1 4 jours 650M462,10,80,0097

1.54 €

1 4 jours 655M462,10,80,0011

1.56 €

1 4 jours 660M462,10,80,0122

1.17 €

1 4 jours 820M582,610,0057

1.25 €

1 4 jours 824M582,610,0074

1.29 €

1 4 jours 828M582,610,0090

1.40 €

1 4 jours 832M582,610,0105

1.50 €

1 4 jours 836M582,610,0121

1.54 €

1 4 jours 840M582,610,0137

1.64 €

1 4 jours 845M582,610,0158

1.73 €

1 4 jours 850M582,610,0175

1.98 €

1 4 jours 855M582,610,0196

2.02 €

1 4 jours 860M582,610,0214

2.20 €

1 4 jours 870M582,610,0255

2.55 €

1 4 jours 880M582,610,0294

2.61 €

1 4 jours 890M582,610,0333

3.35 €

1 4 jours 8100M582,610,0366

2.17 €

1 4 jours 1020M61031,20,0087

1.66 €

1 4 jours 1024M61031,20,0109

1.75 €

1 4 jours 1028M61031,20,0133

1.64 €

1 4 jours 1032M61031,20,0159

1.73 €

1 4 jours 1036M61031,20,0181

1.96 €

1 4 jours 1040M61031,20,0203

2.09 €

1 4 jours 1045M61031,20,0237

2.20 €

1 4 jours 1050M61031,20,0266

2.52 €

1 4 jours 1055M61031,20,0301

2.55 €

1 4 jours 1060M61031,20,0331

2.86 €

1 4 jours 1070M61031,20,0393

3.14 €

1 4 jours 1080M61031,20,0453

3.01 €

1 4 jours 1090M61031,20,0511

3.17 €

1 4 jours 10100M61031,20,0579

1.96 €

1 4 jours 1232M6103,81,60,0238

2.09 €

1 4 jours 1236M6103,81,60,0274

2.35 €

1 4 jours 1240M6103,81,60,0309

2.55 €

1 4 jours 1245M6103,81,60,0355

2.73 €

1 4 jours 1250M6103,81,60,0397

2.86 €

1 4 jours 1255M6103,81,60,0444

2.99 €

1 4 jours 1260M6103,81,60,0484

3.27 €

1 4 jours 1270M6103,81,60,0577

3.50 €

1 4 jours 1280M6103,81,60,0665

3.86 €

1 4 jours 1290M6103,81,60,0752

4.06 €

1 4 jours 12100M6103,81,60,0841

4.12 €

1 4 jours 12120M6103,81,60,1014

Loading...

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Corps de finition de surface surface trempée Finition 1 taraudage
Désignation Goupille Cylindrique DIN EN ISO DIN EN ISO 8735 RoHS true

Assistance technique