Roulettes pivotantes avec « stop-fix » (95010)

Roulettes pivotantes avec « stop-fix » (95010)
· Corps de roue orientable avec double roulement à billes

· Roues avec palier lisse

· Corps en tôle d’acier

· Jante en polyamide

· Bandage caoutchouc, sans trace

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95010-050182
95010-075252
95010-100252
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
A
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

13.58 €

1 4 jours 695018255040

16.05 €

1 4 jours 9875252865.560

21.22 €

1 4 jours 12110025338370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Caoutchouc Matériau du composant Acier Roulements de roue palier lisse
D1(mm) 11 D2(mm) 43

Assistance technique