Roulette pivotante avec « stop-fix », électriquement conductrice (95012)

Roulette pivotante avec « stop-fix », électriquement conductrice (95012)
· Pour la prévention des décharges électrostatiques

· Corps de roue orientable avec double roulement à billes

· Roues avec palier lisse

· Corps en tôle d’acier

· Bandage caoutchouc, sans trace

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95012-11080322
95012-11100322
95012-11125322
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

53.35 €

1 4 jours 111808065

59.75 €

1 4 jours 1361009070

67.47 €

1 4 jours 161125102.580

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur de roue B(mm) 32 Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier
Roulements de roue palier lisse A(mm) 40

Assistance technique