Roulettes pivotantes (95016)

Roulettes pivotantes (95016)
· Corps de roue orientable avec double roulement à billes

· Roues avec palier à rouleaux

· Corps en tôle d’acier

· Jante en tôle d'acier

· Bandage caoutchouc

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95016-08025
95016-10030
95016-12538
95016-16040
95016-20050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

32.20 €

1 4 jours 1028025938-6085100807850

36.43 €

1 4 jours 12510030936-6085100808670

40.67 €

1 4 jours 15012537.5940-608510080102.5100

68.59 €

1 4 jours 1951604011607580110140105140135

77.74 €

1 4 jours 2352005011657580110140105165205

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Caoutchouc Matériau du composant Acier Roulements de roue roulement à rouleaux

Assistance technique