Roulettes pivotantes (95018)

Roulettes pivotantes (95018)
· Corps de roue orientable avec double roulement à billes

· Roues avec palier à rouleaux

· Corps en tôle d’acier

· Jante en polyamide

· Bandage caoutchouc, résistant aux chocs et aux collisions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95018-10037
95018-12537
95018-16050
95018-20050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

47.00 €

1 4 jours 12510032936-60851008086170

60.33 €

1 4 jours 15012537940-608510080102.5200

102.48 €

1 4 jours 1951605011607580110140105140350

122.79 €

1 4 jours 2352005011657580110140105165400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Caoutchouc Matériau du composant Acier Roulements de roue roulement à rouleaux

Assistance technique