Roulettes pivotantes avec « stop-top » (95020)

Roulettes pivotantes avec « stop-top » (95020)
· Corps de roue orientable avec double roulement à billes

· Roues avec roulement à billes

· Corps en tôle d’acier

· Jante en acier

· Bandage caoutchouc, résistant aux chocs et aux collisions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95020-100402
95020-125502
95020-160502
95020-200502
95020-250602
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

180.17 €

1 4 jours 1401004094560-851008095180

218.10 €

1 4 jours 1701255011558075110140105117.5280

273.17 €

1 4 jours 2021605011658075110140105145400

296.41 €

1 4 jours 2452005011708075110140105170500

391.69 €

1 4 jours 2952506011828075110140105207700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Caoutchouc Roulements de roue roulement à billes

Assistance technique