Roulette pivotante avec « stop top » (95028)

Roulette pivotante avec « stop top » (95028)
· Corps de roue orientable avec double roulement à billes

· Roues avec palier à billes de précision

· Corps en tôle d’acier

· Jante en aluminium

· Bandage polyuréthane, faible frottement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95028-100402
95028-125402
95028-160502
95028-200502
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

129.57 €

1 4 jours 1301004094560-851008095250

142.91 €

1 4 jours 1551254094860-8510080110.5250

232.89 €

1 4 jours 2021605011638075110140105143550

260.45 €

1 4 jours 2452005011708075110140105170800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Matériau de la roue Polyuréthane Matériau du raccord Acier
Roulements de roue Roulement à billes

Assistance technique