Inscription
Configurer
  • Hauteur de montage H(mm)
  • Diam. de roue D(Ø)
  • Largeur de roue B(mm)
  • D1(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • Charge admissible(kg)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Roulette fixe (95032)

Référence pièce:

encore indéterminée. 3 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Hauteur de montage H

(mm)

Diam. de roue D

(Ø)

Largeur de roue B

(mm)

D1

(mm)

B1

(mm)

B2

(mm)

B3

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

Charge admissible

(kg)

Quantité minimale de commande
205
160
50
11
80
75
110
140
105
700
1 pièces
245
200
50
11
80
75
110
140
105
1000
1 pièces
305
250
60
14
105
-
140
175
140
1350
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
307.01 €
( 365.34 € )
4 jours ouvrables
336.64 €
( 400.60 € )
4 jours ouvrables
520.83 €
( 619.79 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Roues avec palier à billes de précision

· Corps en acier

· Jante en acier

· Bandage polyuréthane, faible frottement