Inscription
Configurer
  • Hauteur de montage H(mm)
  • Diam. de roue D(Ø)
  • Largeur de roue B(mm)
  • D1(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • Charge admissible(kg)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Roulette fixe (95041)

Référence pièce:

encore indéterminée. 4 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Hauteur de montage H

(mm)

Diam. de roue D

(Ø)

Largeur de roue B

(mm)

D1

(mm)

B1

(mm)

B2

(mm)

B3

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

Charge admissible

(kg)

Quantité minimale de commande
100
75
32
9
60
55
85
100
80
76
150
1 pièces
125
100
37
9
60
55
85
100
80
76
150
1 pièces
150
125
40
9
60
55
85
100
80
76
150
1 pièces
190
150
50
11
80
75
110
140
105
-
300
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
57.15 €
( 68.01 € )
4 jours ouvrables
72.20 €
( 85.92 € )
4 jours ouvrables
95.14 €
( 113.22 € )
4 jours ouvrables
158.60 €
( 188.73 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Inoxydables

· Faible frottement

· Faible résistance au pivotement

· Résistance à l'usure.

· Résistance chimique élevée.