Écrou borgne hexagonal, style haut, DIN 1587, acier ou acier inoxydable (07280)

Écrou borgne hexagonal, style haut, DIN 1587, acier ou acier inoxydable (07280)
· Acier, acier zingué, inox A2 ou inox A4

· Partie supérieure arrondie fermée

· Protège l’extrémité du filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07280-01-104
07280-01-105
07280-01-106
07280-01-108
07280-01-110
07280-01-112
07280-01-114
07280-01-116
07280-01-120
07280-01-124
07280-01-204
07280-01-205
07280-01-206
07280-01-208
07280-01-210
07280-01-212
07280-01-214
07280-01-216
07280-01-220
07280-01-224
07280-01-230
07280-01-304
07280-01-305
07280-01-306
07280-01-308
07280-01-310
07280-01-312
07280-01-314
07280-01-316
07280-01-320
07280-01-324
07280-01-330
07280-01-404
07280-01-405
07280-01-406
07280-01-408
07280-01-410
07280-01-412
07280-01-414
07280-01-416
07280-01-420
07280-01-424
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Matériau Corde acier Corps de finition de surface Qualité D1
(mm)
T minimum
(mm)
H
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
E
(mm)
W
(mm)
X
(mm)
G
(mm)

0.25 €

1 4 jours 4Acier-brillant66.55.2683.23.2577.6621.4-

0.25 €

1 4 jours 5Acier-brillant67.57.211043.7588.7921.6-

0.39 €

1 4 jours 6Acier-brillant69.57.711254.751011.0522-

0.58 €

1 4 jours 8Acier-brillant612.510.65156.56.251314.3822.4-

1.32 €

1 4 jours 10Acier-brillant61512.651887.51718.923-

1.95 €

1 4 jours 12Acier-brillant61715.6522108.51921.13-6.4

3.53 €

1 4 jours 14Acier-brillant62017.652511102223.94-7.3

3.80 €

1 4 jours 16Acier-brillant62320.58281311.52426.764-7.3

4.29 €

1 4 jours 20Acier-brillant62825.583416143032.955-9.3

6.67 €

1 4 jours 24Acier-brillant63430.54219173639.66-10.7

0.29 €

1 4 jours 4Acier-Galvanisé66.55.2683.23.2577.6621.4-

0.29 €

1 4 jours 5Acier-Galvanisé67.57.211043.7588.7921.6-

0.41 €

1 4 jours 6Acier-Galvanisé69.57.711254.751011.0522-

0.66 €

1 4 jours 8Acier-Galvanisé612.510.65156.56.251314.3822.4-

1.45 €

1 4 jours 10Acier-Galvanisé61512.651887.51718.923-

2.13 €

1 4 jours 12Acier-Galvanisé61715.6522108.51921.13-6.4

3.91 €

1 4 jours 14Acier-Galvanisé62017.652511102223.94-7.3

4.18 €

1 4 jours 16Acier-Galvanisé62320.58281311.52426.764-7.3

4.72 €

1 4 jours 20Acier-Galvanisé62825.583416143032.955-9.3

7.31 €

1 4 jours 24Acier-Galvanisé63430.54219173639.66-10.7

35.26 €

1 4 jours 30Acier-Galvanisé644395024224650.97-12.7

0.29 €

1 4 jours 4Acier inoxydableA2brillant706.55.2683.23.2577.6621.4-

0.29 €

1 4 jours 5Acier inoxydableA2brillant707.57.211043.7588.7921.6-

0.41 €

1 4 jours 6Acier inoxydableA2brillant709.57.711254.751011.0522-

0.66 €

1 4 jours 8Acier inoxydableA2brillant7012.510.65156.56.251314.3822.4-

1.45 €

1 4 jours 10Acier inoxydableA2brillant701512.651887.51718.923-

2.13 €

1 4 jours 12Acier inoxydableA2brillant701715.6522108.51921.13-6.4

3.91 €

1 4 jours 14Acier inoxydableA2brillant702017.652511102223.94-7.3

4.18 €

1 4 jours 16Acier inoxydableA2brillant702320.58281311.52426.764-7.3

5.18 €

1 4 jours 20Acier inoxydableA2brillant702825.583416143032.955-9.3

8.06 €

1 4 jours 24Acier inoxydableA2brillant703430.54219173639.66-10.7

38.78 €

1 4 jours 30Acier inoxydableA2brillant7044395024224650.97-12.7

0.43 €

1 4 jours 4Acier inoxydableA4brillant706.55.2683.23.2577.6621.4-

0.43 €

1 4 jours 5Acier inoxydableA4brillant707.57.211043.7588.7921.6-

0.61 €

1 4 jours 6Acier inoxydableA4brillant709.57.711254.751011.0522-

0.98 €

1 4 jours 8Acier inoxydableA4brillant7012.510.65156.56.251314.3822.4-

2.19 €

1 4 jours 10Acier inoxydableA4brillant701512.651887.51718.923-

3.20 €

1 4 jours 12Acier inoxydableA4brillant701715.6522108.51921.13-6.4

5.88 €

1 4 jours 14Acier inoxydableA4brillant702017.652511102223.94-7.3

6.27 €

1 4 jours 16Acier inoxydableA4brillant702320.58281311.52426.764-7.3

7.81 €

1 4 jours 20Acier inoxydableA4brillant702825.583416143032.955-9.3

12.10 €

1 4 jours 24Acier inoxydableA4brillant703430.54219173639.66-10.7

Loading...

  1. 1

Assistance technique