Mors épaulé avec mâchoire anti-dérapante (K0587)

Mors épaulé avec mâchoire anti-dérapante (K0587)
· Adapté aux étaux auto-centrants

· Augmentation ou réduction de la largeur de serrage en tournant les mors

· Mâchoires anti-dérapantes interchangeables

· Surfaces d'appui rectifiées

· Trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0587.0651
K0587.0801
K0587.1251
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
Poids
(kg)

128.86 €

1 4 jours 38301821,199,5650,3540

178.83 €

1 4 jours 53233134,11217800,5000

262.79 €

1 4 jours 67233134,118231251,5500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Finition 2 traité Désignation Mors Rapporté Étagé
B2(mm) 17 RoHS true

Assistance technique