Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0601.125
Matériau principal | Acier | Finition 1 | avec lame de ressort | Finition 2 | pour étau de bridage CNC |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Mâchoire de Plaquage | B=Largeur(mm) | 11,5 | B1(mm) | 21,5 |
H(mm) | 43 | H1(mm) | 16 | L=Longueur(mm) | 125 |
L1(mm) | 80 | Poids(kg) | 0,5100 | RoHS | true |
Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de plaquage avec lame ressort pour étau de bridage CNC (K0601), le numéro d'article est le suivant: K0601.125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0601.125.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles