Plaques de base en fonte grise avec trame modulaire (K0800)

Plaques de base en fonte grise avec trame modulaire (K0800)
· Élément de base pour la configuration du système

· Douilles de centrage et douilles filetées traitées

· Pas de trame 50 mm

· Faces d'appui et de fixation rectifiées

· Élément de base pour dispositifs de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0800.21240060
K0800.21240080
K0800.21245090
K0800.21250060
K0800.21250100
K0800.21260060
K0800.21260120
K0800.21640060
K0800.21640080
K0800.21645090
K0800.21650060
K0800.21650100
K0800.21660060
K0800.21660120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
D=Alésage
(mm)
D1=Filetage D2=Diamètre intérieur
(mm)
L=Longueur
(mm)
L6
(mm)
N1=Nombre de trames modulaires NB=Nombre dans le sens transversal NL=Nombre dans le sens longitudinal Poids
(kg)

2,450.65 €

1 4 jours 40012M12306005009671190,0000

3,069.35 €

1 4 jours 40012M1230800700128715109,0000

3,766.25 €

1 4 jours 45012M1230900800158817138,0000

2,863.50 €

1 4 jours 50012M1230600500120911120,0000

4,488.45 €

1 4 jours 50012M12301000900200919165,0000

3,378.70 €

1 4 jours 60012M12306005001441111134,0000

6,578.00 €

1 4 jours 60012M1230120011002881123244,0000

2,502.40 €

1 4 jours 40016M16306005009671189,0000

3,121.10 €

1 4 jours 40016M1630800700128715108,0000

3,843.30 €

1 4 jours 45016M1616900800158817134,0000

2,915.25 €

1 4 jours 50016M1630600500120911108,0000

4,591.95 €

1 4 jours 50016M16301000900200919164,0000

3,456.90 €

1 4 jours 60016M16306005001441111120,0000

6,732.10 €

1 4 jours 60016M1630120011002881123240,0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal GJL300 Forme B Finition 1 avec trame modulaire
Désignation Plaque de Base H=Hauteur(mm) 50 RoHS true

Assistance technique