Palettes interchangeables en fonte grise avec trame modulaire (K0801)

Palettes interchangeables en fonte grise avec trame modulaire (K0801)
· Élément de base pour la configuration du système

· Pas de trame 50 mm

· Douilles de centrage et douilles filetées traitées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0801.2124040
K0801.2125050
K0801.2126363
K0801.2128080
K0801.2164040
K0801.2165050
K0801.2166363
K0801.2168080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de trous de fixation D=Alésage
(mm)
D1=Filetage H=Hauteur
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
N1=Nombre de trames modulaires NB=Nombre dans le sens transversal NL=Nombre dans le sens longitudinal Poids
(kg)

1,624.95 €

1 4 jours 512M1240370370400350587742,0000

2,295.40 €

1 4 jours 712M1240470470500450949969,0000

3,249.90 €

1 4 jours 712M12405856006305801381111108,0000

5,571.75 €

1 4 jours 712M12507707708007502501515220,0000

1,651.40 €

1 4 jours 516M1640370370400350587741,0000

2,347.15 €

1 4 jours 716M1640470470500450909967,0000

3,326.95 €

1 4 jours 716M16405856006305801381111105,0000

5,700.55 €

1 4 jours 716M16507707708007502461515215,0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal GJL300 Forme B Finition 1 avec trame modulaire
Désignation Palettes Interchangeables RoHS true

Assistance technique