Équerres doubles en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées (K0803)

Équerres doubles en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées (K0803)
· Élément de base pour la configuration du système

· Élément de base avec faces d'appui pré-usinées

· Possibilité d'usinage ultérieur selon les besoins du client

· Faces d'appui et de fixation usinées avec précision

· Adapté aux tables de machine conformes aux normes DIN et JIS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0803.100030050
K0803.100040050
K0803.100040065
K0803.100050060
K0803.100050075
K0803.100063070
K0803.100063085
K0803.100080080
K0803.100080100
K0803.100100100
K0803.100100125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Diamètre intérieur
(mm)
D3=Alésage de fixation D4=Alésage de fixation D5=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
L11
(mm)
Poids
(kg)

2,082.65 €

1 4 jours 20M12M10M12500501530081250200-15010040-0115,0000

2,450.65 €

1 4 jours 20M16M12M16500501840015132030020020015055-25170,0000

3,185.50 €

1 4 jours 20M16M12M16650501840015132030020020015055-25215,0000

3,601.80 €

1 4 jours 20M16M12M166005018500201400200-25020075-25270,0000

4,386.10 €

1 4 jours 20M16M12M167505018500201400200-25020075-25350,0000

5,268.15 €

1 4 jours 25M16M16M167005018630251500400-315200100-25445,0000

6,468.75 €

1 4 jours 25M16M16M168505018630251500400-315200100-25520,0000

7,449.70 €

1 4 jours 25M16M16M168005018800301640600400400300135-25675,0000

9,287.40 €

1 4 jours 25M16M16M1610005018800301640600400400300135-25815,0000

11,859.95 €

1 4 jours 25M20M20M16100055181000351800600200500400165400251162,0000

14,286.45 €

1 4 jours 25M20M20M16125055181000351800600200500400165400251377,0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal GJL300 Forme A Finition 1 double
Finition 2 avec faces d'appui pré-usinées Désignation Équerre RoHS true

Assistance technique