Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de trames modulaires | D=Alésage (mm) | D1=Filetage | D2=Diamètre intérieur (mm) | D3=Alésage de fixation | D4=Alésage de fixation | D5=Filetage | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | L11 (mm) | NB=Nombre dans le sens transversal | NL=Nombre dans le sens longitudinal | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,111.90 € | 1 | 4 jours | 96 | 12 | M12 | 20 | M12 | M10 | M12 | 500 | 50 | 15 | 300 | 80 | 250 | 200 | - | 150 | 100 | 40 | - | 0 | 7 | 5 | 110,0000 | ||
3,651.25 € | 1 | 4 jours | 128 | 12 | M12 | 20 | M16 | M12 | M16 | 500 | 50 | 18 | 400 | 150 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | - | 25 | 7 | 7 | 165,0000 | ||
5,048.50 € | 1 | 4 jours | 176 | 12 | M12 | 20 | M16 | M12 | M16 | 650 | 50 | 18 | 400 | 150 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | - | 25 | 10 | 7 | 210,0000 | ||
5,268.15 € | 1 | 4 jours | 200 | 12 | M12 | 20 | M16 | M12 | M16 | 600 | 50 | 18 | 500 | 200 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | - | 25 | 9 | 9 | 265,0000 | ||
7,131.15 € | 1 | 4 jours | 260 | 12 | M12 | 20 | M16 | M12 | M16 | 750 | 50 | 18 | 500 | 200 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | - | 25 | 12 | 9 | 335,0000 | ||
7,645.20 € | 1 | 4 jours | 288 | 12 | M12 | 25 | M16 | M16 | M16 | 700 | 50 | 18 | 630 | 250 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | - | 25 | 11 | 11 | 435,0000 | ||
10,218.90 € | 1 | 4 jours | 360 | 12 | M12 | 25 | M16 | M16 | M16 | 850 | 50 | 18 | 630 | 250 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | - | 25 | 14 | 11 | 515,0000 | ||
10,537.45 € | 1 | 4 jours | 420 | 12 | M12 | 25 | M16 | M16 | M16 | 800 | 50 | 18 | 800 | 300 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | - | 25 | 13 | 14 | 660,0000 | ||
14,531.40 € | 1 | 4 jours | 540 | 12 | M12 | 25 | M16 | M16 | M16 | 1000 | 50 | 18 | 800 | 300 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | - | 25 | 17 | 14 | 800,0000 | ||
17,545.55 € | 1 | 4 jours | 684 | 12 | M12 | 25 | M20 | M20 | M16 | 1000 | 55 | 18 | 1000 | 350 | 800 | 600 | 200 | 500 | 400 | 165 | 400 | 25 | 17 | 18 | 1158,0000 | ||
21,564.80 € | 1 | 4 jours | 874 | 12 | M12 | 25 | M20 | M20 | M16 | 1250 | 55 | 18 | 1000 | 350 | 800 | 600 | 200 | 500 | 400 | 165 | 400 | 25 | 22 | 18 | 1375,0000 | ||
3,111.90 € | 1 | 4 jours | 96 | 16 | M16 | 20 | M12 | M10 | M12 | 500 | 50 | 15 | 300 | 80 | 250 | 200 | - | 150 | 100 | 40 | - | 0 | 7 | 5 | 105,0000 | ||
3,700.70 € | 1 | 4 jours | 128 | 16 | M16 | 20 | M16 | M12 | M16 | 500 | 50 | 18 | 400 | 150 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | - | 25 | 7 | 7 | 160,0000 | ||
5,146.25 € | 1 | 4 jours | 176 | 16 | M16 | 20 | M16 | M12 | M16 | 650 | 50 | 18 | 400 | 150 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | - | 25 | 10 | 7 | 205,0000 | ||
5,367.05 € | 1 | 4 jours | 200 | 16 | M16 | 20 | M16 | M12 | M16 | 600 | 50 | 18 | 500 | 200 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | - | 25 | 9 | 9 | 260,0000 | ||
7,278.35 € | 1 | 4 jours | 260 | 16 | M16 | 20 | M16 | M12 | M16 | 750 | 50 | 18 | 500 | 200 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | - | 25 | 12 | 9 | 330,0000 | ||
7,792.40 € | 1 | 4 jours | 288 | 16 | M16 | 25 | M16 | M16 | M16 | 700 | 50 | 18 | 630 | 250 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | - | 25 | 11 | 11 | 430,0000 | ||
10,366.10 € | 1 | 4 jours | 360 | 16 | M16 | 25 | M16 | M16 | M16 | 850 | 50 | 18 | 630 | 250 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | - | 25 | 14 | 11 | 505,0000 | ||
10,732.95 € | 1 | 4 jours | 420 | 16 | M16 | 25 | M16 | M16 | M16 | 800 | 50 | 18 | 800 | 300 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | - | 25 | 13 | 14 | 650,0000 | ||
14,800.50 € | 1 | 4 jours | 540 | 16 | M16 | 25 | M16 | M16 | M16 | 1000 | 50 | 18 | 800 | 300 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | - | 25 | 17 | 14 | 790,0000 | ||
17,864.10 € | 1 | 4 jours | 684 | 16 | M16 | 25 | M20 | M20 | M16 | 1000 | 55 | 18 | 1000 | 350 | 800 | 600 | 200 | 500 | 400 | 165 | 400 | 25 | 17 | 18 | 1158,0000 | ||
21,931.65 € | 1 | 4 jours | 874 | 16 | M16 | 25 | M20 | M20 | M16 | 1250 | 55 | 18 | 1000 | 350 | 800 | 600 | 200 | 500 | 400 | 165 | 400 | 25 | 22 | 18 | 1375,0000 |
Loading...
Matériau principal | GJL300 | Forme | B | Finition 1 | double |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | avec trame modulaire | Désignation | Équerre | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de trames modulaires
D=Alésage(mm)
D1=Filetage
D2=Diamètre intérieur(mm)
D3=Alésage de fixation
D4=Alésage de fixation
D5=Filetage
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H3(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L8(mm)
L11(mm)
NB=Nombre dans le sens transversal
NL=Nombre dans le sens longitudinal
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles