Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0804.14045 |
K0804.15055 |
K0804.16369 |
K0804.18086 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2=Diamètre intérieur (mm) | D4=Alésage de fixation | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L10 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,719.75 € | 1 | 4 jours | 20 | M12 | 450 | 50 | 70 | 400 | 130 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 350 | 125,0000 | ||
3,406.30 € | 1 | 4 jours | 20 | M12 | 550 | 55 | 75 | 500 | 150 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 450 | 178,0000 | ||
5,341.75 € | 1 | 4 jours | 25 | M16 | 690 | 60 | 80 | 630 | 220 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 580 | 350,0000 | ||
7,376.10 € | 1 | 4 jours | 25 | M16 | 860 | 60 | 80 | 800 | 250 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 750 | 515,0000 |
Loading...
Matériau principal | GJL300 | Finition 1 | double | Finition 2 | pour palettes interchangeables |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Équerre | D3=Alésage de fixation | M16 | D5=Filetage | M16 |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D2=Diamètre intérieur(mm)
D4=Alésage de fixation
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L10(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles