Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0805.100030050 |
K0805.100040050 |
K0805.100040065 |
K0805.100050060 |
K0805.100050075 |
K0805.100063070 |
K0805.100063085 |
K0805.100080080 |
K0805.100080100 |
K0805.100100100 |
K0805.100100125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2=Diamètre intérieur (mm) | D3=Alésage de fixation | D4=Alésage de fixation | D5=Filetage | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L11 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,960.75 € | 1 | 4 jours | 20 | M12 | M10 | M12 | 500 | 50 | 15 | 300 | 151 | 250 | 200 | - | 150 | 100 | 40 | 0 | 90,0000 | ||
2,401.20 € | 1 | 4 jours | 20 | M16 | M12 | M16 | 500 | 50 | 18 | 400 | 251 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 25 | 160,0000 | ||
3,087.75 € | 1 | 4 jours | 20 | M16 | M12 | M16 | 650 | 50 | 18 | 400 | 251 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 25 | 227,0000 | ||
3,455.75 € | 1 | 4 jours | 20 | M16 | M12 | M16 | 600 | 50 | 18 | 500 | 301 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 25 | 250,0000 | ||
4,165.30 € | 1 | 4 jours | 20 | M16 | M12 | M16 | 750 | 50 | 18 | 500 | 301 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 25 | 330,0000 | ||
4,949.60 € | 1 | 4 jours | 25 | M16 | M16 | M16 | 700 | 50 | 18 | 630 | 351 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 25 | 400,0000 | ||
5,586.70 € | 1 | 4 jours | 25 | M16 | M16 | M16 | 850 | 50 | 18 | 630 | 351 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 25 | 460,0000 | ||
7,351.95 € | 1 | 4 jours | 25 | M16 | M16 | M16 | 800 | 50 | 18 | 800 | 501 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 25 | 680,0000 | ||
8,699.75 € | 1 | 4 jours | 25 | M16 | M16 | M16 | 1000 | 50 | 18 | 800 | 501 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 25 | 800,0000 | ||
11,786.35 € | 1 | 4 jours | 25 | M20 | M20 | M16 | 1000 | 55 | 18 | 1000 | 601 | 800 | 200 | - | 500 | 400 | 165 | 25 | 1164,0000 | ||
14,286.45 € | 1 | 4 jours | 25 | M20 | M20 | M16 | 1250 | 55 | 18 | 1000 | 601 | 800 | 200 | - | 500 | 400 | 165 | 25 | 1391,0000 |
Loading...
Matériau principal | GJL300 | Forme | A | Finition 1 | avec faces d'appui pré-usinées |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Cube | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D2=Diamètre intérieur(mm)
D3=Alésage de fixation
D4=Alésage de fixation
D5=Filetage
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H3(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L11(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles