Palettes en fonte grise avec trame modulaire (K0806)

Palettes en fonte grise avec trame modulaire (K0806)
· Élément de base pour la configuration du système

· Douilles de centrage et douilles filetées traitées

· Pas de trame 50 mm

· Faces d'appui et de fixation rectifiées

· Adapté aux tables de machine conformes aux normes DIN et JIS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0806.2124040
K0806.2125050
K0806.2126363
K0806.2128080
K0806.2164040
K0806.2165050
K0806.2166363
K0806.2168080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Alésage
(mm)
D1=Filetage D4=Alésage de fixation L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L10
(mm)
N1=Nombre de trames modulaires NB=Nombre dans le sens transversal NL=Nombre dans le sens longitudinal Poids
(kg)

1,764.10 €

1 4 jours 12M12M1240032030020020015055-597754,0000

2,401.20 €

1 4 jours 12M12M12500400200-25020075-939983,0000

3,528.20 €

1 4 jours 12M12M16630500400200315200100-1391111135,0000

5,367.05 €

1 4 jours 12M12M168006406004004003001353202371515206,0000

1,813.55 €

1 4 jours 16M16M1240032030020020015055-597752,0000

2,450.65 €

1 4 jours 16M16M12500400200-25020075-939980,0000

3,601.80 €

1 4 jours 16M16M16630500400200315200100-1391111130,0000

5,488.95 €

1 4 jours 16M16M168006406004004003001353202371515204,0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal GJL300 Forme B Finition 1 avec trame modulaire
Désignation Palette D3=Alésage de fixation M16 H=Hauteur(mm) 50
RoHS true

Assistance technique