Équerres simples étroites en fonte grise avec trame modulaire (K0807)

Équerres simples étroites en fonte grise avec trame modulaire (K0807)
· Élément de base pour la configuration du système

· Douilles de centrage et douilles filetées traitées

· Pas de trame 50 mm

· Faces d'appui et de fixation rectifiées

· Compatible avec les éléments de base à trame modulaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0807.212181030
K0807.212231040
K0807.212281050
K0807.216181030
K0807.216231040
K0807.216281050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de trous de fixation Nombre de trames modulaires B
(mm)
D=Alésage
(mm)
D1=Filetage D3=Alésage de fixation H
(mm)
NB=Nombre dans le sens transversal NL=Nombre dans le sens longitudinal Poids
(kg)
RoHS

709.55 €

1 4 jours 61018012M12M123004211,7900true

870.55 €

1 4 jours 81423012M12M124006319,0000true

934.95 €

1 4 jours 101828012M12M1250084--

741.75 €

1 4 jours 61018016M16M163004213,0000true

902.75 €

1 4 jours 81423016M16M1640063--

999.35 €

1 4 jours 101828016M16M1650084--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal GJL300 Forme B Finition 1 avec trame modulaire
Finition 2 à une oreille Désignation Équerre L(mm) 100

Assistance technique