Mini-consoles en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées (K0809)

Mini-consoles en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées (K0809)
· Élément de base pour la configuration du système

· Faces d'appui et de fixation rectifiées

· Structure de base stable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0809.10012598125

Référence pièce
K0809.10012598125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

193.46 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal GJL300 Forme A Finition 1 mini
Finition 2 avec faces d'appui pré-usinées Désignation Console B=Largeur(mm) 98
H=Hauteur(mm) 125 L=Longueur(mm) 125 Poids(kg) 6,0000
RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Mini-consoles en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées (K0809), le numéro d'article est le suivant: K0809.10012598125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0809.10012598125.

Assistance technique