Consoles en fonte grise avec trame modulaire (K0809)

Consoles en fonte grise avec trame modulaire (K0809)
· Élément de base pour la configuration du système

· Douilles de centrage et douilles filetées traitées

· Pas de trame 50 mm

· Faces d'appui et de fixation rectifiées

· Compatible avec les éléments de base à trame modulaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0809.212201515
K0809.212251520
K0809.2122515201
K0809.216201515
K0809.2162515201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de trous de fixation D=Alésage
(mm)
D1=Filetage D3=Alésage de fixation H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
N1=Nombre de trames modulaires Poids
(kg)
PL Edelstahl

645.15 €

1 4 jours 1012M12M121502001521,1900-

838.35 €

1 4 jours 1412M12M122002502128,0000-

838.35 €

1 4 jours 1412M12M122002502128,0000false

709.55 €

1 4 jours 1016M16M161502001523,7000-

902.75 €

1 4 jours 1416M16M162002502130,0000false

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal GJL300 Forme B Finition 1 avec trame modulaire
Désignation Console B=Largeur(mm) 150 RoHS true

Assistance technique