Bloc de positionnement forme M (K0810)

Bloc de positionnement forme M (K0810)
· Douilles de centrage et douilles filetées traitées

· Réhausseur sans faces d'appui et de fixation mobiles

· Surfaces d'appui rectifiées

· Pas de trame 50 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0810.12112050
K0810.12116050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A Taraudage A Alésage ajusté B Ø pour vis rectifiée C
(mm)
Vis calibrée adaptée Poids
(kg)

478.40 €

1 4 jours M1212 F712 F72207533-1120552,6930

476.10 €

1 4 jours M1616 F716 F72607533-1160552,3800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Forme M Désignation Bloc de Positionnement
Nombre de trous de fixation 2 Nombre de trames modulaires 7 RoHS true

Assistance technique