Bloc entretoise forme D (K0811)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0811.14012025
K0811.14012032
K0811.14012040
K0811.14012050
K0811.14016025
K0811.14016032
K0811.14016040
K0811.14016050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B Trou lamé pour vis DIN 912 C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Poids
(kg)

158.21 €

1 4 jours 25M12M1212251,2180

162.29 €

1 4 jours 32M12M1219321,5600

173.51 €

1 4 jours 40M12M1227301,9700

180.65 €

1 4 jours 50M12M1237302,5000

158.21 €

1 4 jours 25M16M168251,0390

162.29 €

1 4 jours 32M16M1615321,3300

173.51 €

1 4 jours 40M16M1623351,7000

180.65 €

1 4 jours 50M16M1633352,1230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme D Désignation Bloc Entretoise F(mm) 85
G 50 H(mm) 10 J(mm) 5
RoHS true

Assistance technique