Étau auto-centrant largeur de mors 80-125 mm (K1237)

Étau auto-centrant largeur de mors 80-125 mm (K1237)
· Actionnement mécanique

· Automatisable : équipé d'un support pour systèmes de manipulation

· Fixation flexible

· Compatibles avec les systèmes de serrage à point zéro

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1237.080200
K1237.125315
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW=Largeur de clé
(mm)
Poids
(kg)

1,093.65 €

1 4 jours 8050h7162006-10166-16152125,8200

1,973.40 €

1 4 jours 12568h7173156-18894-276661416,8500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Corps de finition de surface trempé et rectifié Finition 1 pour système point zéro
Désignation Bride de Centrage RoHS true

Assistance technique