Étau de bridage CNC, largeur de mors 125 mm (K1238)

Étau de bridage CNC, largeur de mors 125 mm (K1238)
· Pour diverses opérations de serrage

· Plage de serrage importante grâce aux mors étagés

· Préréglage rapide de la plage de serrage au moyen de goupilles

· Répétabilité égale / inférieure à 0,01 mm

· Trempé et rectifié de tous les côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1238.125470

Référence pièce
K1238.125470
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,709.40 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Corps de finition de surface rectifié Finition 1 mécanique
Finition 2 traité Désignation Etau Cn B=Largeur(mm) 125
H Plage de serrage 0-239 L=Longueur(mm) 470 L1(mm) 115
L2(mm) 300 L3(mm) 280 L4(mm) 150
L5(mm) 564 Poids(kg) 37,6000 RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Étau de bridage CNC, largeur de mors 125 mm (K1238), le numéro d'article est le suivant: K1238.125470.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1238.125470.

Assistance technique